• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités

Filtrer les résultats

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Circuit de sortie

Anschlussart

Température de fonctionnement

Résolution

Einstellbarkeit

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités
UNAM 50I6121

Numéro d'article: 10134142

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50I6121/S14

Numéro d'article: 10129530

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50U6121

Numéro d'article: 10156679

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 50U6121/S14

Numéro d'article: 10131880

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 70I6131/S14

Numéro d'article: 11099364

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 600 … 6000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 70U6131/S14

Numéro d'article: 11099363

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 600 … 6000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet