|
|
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E010
Numéro d'article: 11197223
|
Groupe de produits
- Détecteurs de distance inductifs
- designed for reliability
|
Dimension
|
Boîtier
- 18 mm x 50 mm
- métallique
- Linéarisé
- Vehicle
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- Sortie de tension
- Câble, L=2 m
- -40 … 85 °C
- IP 68 (face active/détecteur)
- IP 68 (1,5 m, 24 h)
- IP 69K (face active)
|
|
|
|
|
|
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E012
Numéro d'article: 11197224
|
Groupe de produits
- Détecteurs de distance inductifs
- designed for reliability
|
Dimension
|
Boîtier
- 18 mm x 50 mm
- métallique
- Linéarisé
- Vehicle
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- Sortie de tension
- Câble, L=2 m
- -40 … 85 °C
- IP 68 (face active/détecteur)
- IP 68 (1,5 m, 24 h)
- IP 69K (face active)
|
|
|
|
|
|
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E010
Numéro d'article: 11176397
|
Groupe de produits
- Détecteurs de distance inductifs
- designed for reliability
|
Dimension
|
Boîtier
- 18 mm x 50 mm
- métallique
- Linéarisé
- Vehicle
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- Sortie de tension
- Con. déporté DT04-3P 3-pôles
- -40 … 85 °C
- IP 68 (face active/détecteur)
- IP 68 (1,5 m, 24 h)
- IP 69K (face active)
|
|
|
|
|
|
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E012
Numéro d'article: 11177441
|
Groupe de produits
- Détecteurs de distance inductifs
- designed for reliability
|
Dimension
|
Boîtier
- 18 mm x 50 mm
- métallique
- Linéarisé
- Vehicle
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- Sortie de tension
- Con. déporté DT04-3P 3-pôles
- -40 … 85 °C
- IP 68 (face active/détecteur)
- IP 68 (1,5 m, 24 h)
- IP 69K (face active)
|
|
|
|
|
|
IWRP 16I8704/S14C
Numéro d'article: 11167164
|
Groupe de produits
- Détecteurs de distance inductifs
- résistant à la pression
|
Dimension
|
Boîtier
- 16 mm x 61 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes pressions
- Linéarisé
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- Sortie de courant
- Connecteur M12 5-pôles
- -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
- -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
- IP 68/67 (face active/détecteur)
|
|
|
|
|
|
IWRR 18I97T4/S14
Numéro d'article: 11016445
|
Groupe de produits
- Détecteurs de distance inductifs
- extérieur et lavable
|
Dimension
|
Boîtier
- 18 mm x 60 mm
- Acier inoxydable
- Design outdoor
- Design washdown
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- Sortie de courant
- Connecteur M12
- -40 … 70 °C
- IP 68/69K & proTect+
|
|
|
|