Dati tecnici
dati generali
Mounting type
  • Flush
Measuring distance Sd
  • 1 … 2 mm
Reference distance
  • 1,35 … 1,65 mm
Measuring speed
  • < 0,5 mm / ms
Repeat accuracy
  • 0,02 mm
Linearity error
  • ± 80 µm
Temperature coefficient
  • 1 µm / (K mm)
Dati elettrici
Tensione di alimentazione +Vs
  • 15 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 20 mA
Circuito di uscita
  • Voltage output
Output signal
  • 1 ... 9 VDC
Load resistance
  • > 1000 Ohm
Residual output ripple
  • < 0,5 % Vs
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Brass nickel plated
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 55 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Temperatura d'esercizio
  • 0 … +60 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

In alto