Dati tecnici
dati generali
Mounting type
  • Flush
Measuring distance Sd
  • 0 … 2 mm
Resolution
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,005 mm (dynam.)
Repeat accuracy
  • 0,02 mm
Linearity error
  • ± 120 µm
Temperature drift
  • ± 5 % (Full Scale)
Dati elettrici
Response time (factory characteristic)
  • < 1 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 12 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 8 mA
Circuito di uscita
  • Voltage output
Output signal
  • 0 ... 10 VDC
Load resistance
  • > 4000 Ohm
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Die-cast zinc nickel plated
Dimension
  • 8 mm
Housing length
  • 16 mm
Connection types
  • Cable PUR, 2 m
Tightening torque max.
  • 0,8 Nm
Temperatura d'esercizio
  • 10 … +60 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

In alto