• Immagine
  • Nome del prodotto
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita

Filtrare per caratteristiche

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita
DST20-A102P

Articolo n..: 11231318

deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M4 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST20-A500P

Articolo n..: 11231317

deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M4 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto