Oferta akcesoriów
Mounting accessories

Akcesoria montażowe

  • Uchwyty, zaciski, nakrętki mocujące dla różnych średnic
  • Wsporniki montażowe wykonane ze stali, stali nierdzewnej i stali ocynkowanej
  • Mocowania czujników w wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej V4A (certyfikat EHEDG)
  • Klamry mocujące z tworzywa sztucznego
  • Mocowanie justujące
  • Zestaw do mocowania Sensofix
Otwórz w selektorze produktów
Peripherals

Urządzenia peryferyjne

  • Konwerter PNP/NPN
  • Adapter funkcyjny do przedłużania impulsów
  • Kąt odchylenia dźwięku dla czujników ultradźwiękowych
  • Czujnikowa aparatura badawcza
  • Adaptery teach-in
  • USB IO-Link Master
  • Magnesy trwałe o temperaturze pracy do 180 °C
Otwórz w selektorze produktów
Reflectors – Advantages compared to sensors with reflector

Reflektory

  • Różne rozmiary i kształty
  • Typ montażu samoprzylepny lub do przykręcenia
  • Warianty ze stali nierdzewnej w wykonaniu higienicznym (z certyfikatem EHEDG)
Otwórz w selektorze produktów
Lenses / apertures / glass covers

Soczewki / Osłony / Szkła

  • Soczewka mocująca zwiększająca zasięg działania o współczynnik 6
  • Soczewka skupiająca dla światłowodu
  • Pokrywy szklane
  • Nakrętki łączące: mosiądz niklowany lub POM
  • Zestaw osłon
Otwórz w selektorze produktów
Cables/plugs

Kabel / wtyczka

  • Właściwa opcja podłączenia dla każdego czujnika
  • Od kabli standardowych do rozwiązań specjalnych
  • Różne obszary zastosowań i certyfikaty, np. dla łańcuchów wleczonych, artykułów spożywczych, i wielu innych
  • Szeroki wybór wersji dla Państwa potrzeb
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

USB-C IO-Link Master

  • Umożliwia szybkie i łatwe podłączenie urządzeń IO-Link do komputera i Baumer Sensor Suite
  • Kompaktowy master IO-Link doskonale nadający się do testowania i wyboru urządzeń IO-Link
  • Interfejs danych do wyznaczania trendów i zasilanie przez USB-C
Do produktu
IO-Link Master

IO-Link Master

  • IO-Link master dla inżynierów, do użytku w terenie lub w szafie sterowniczej
  • Do podłączenia do PROFINET lub Baumer Sensor Suite
  • Inne interfejsy Modbus TCP i OPC UA
  • Ustawianie parametrów poprzez intuicyjny interfejs sieciowy
  • Uproszczona wymiana czujników dzięki funkcji serwera parametrów
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Oceniaj, parametryzuj i stosuj rozwiązania z zakresu inteligentnych czujników z IO-Link
  • Zrozumienie i wykorzystanie pełnego potencjału urządzeń IO-Link
  • Wizualizacja funkcji czujników różnych producentów
  • Łatwe w użyciu oprogramowanie na PC z przejrzystą konstrukcją i pomocnymi informacjami dodatkowymi

Au sommet