Dane techniczne
Type
  • Background suppression
Version
  • Fixed focus
Light source
  • Pulsed red LED
Sensing distance Tw
  • 50 mm
Sensing range Tb
  • 10 … 50 mm
Output indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • No
Wave length
  • 660 nm
Response time / release time
  • < 0,5 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • PNP
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 18 mm
Wysokość
  • 48,3 mm
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Plastic (ABS TERLURAN)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Stopień ochrony
  • IP 67
Temperatura pracy
  • -25 … +55 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Beam characteristic (typically)

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Nr artykułu: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-M18.STANDARD
Mounting bracket series 18

Nr artykułu: 11172096

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SHORT
Mounting bracket short series 18 (L design)

Nr artykułu: 11171584

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.LONG
Mounting bracket long series 18 (L design)

Nr artykułu: 11172095

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SWING
Mounting bracket for adjustment for sensors series 18

Nr artykułu: 11172110

  • Material: Plastic (ABS TERLURAN)
ZADAP-M18.MICRO
Mounting bracket for adjustment for sensors series 18

Nr artykułu: 11172099

  • Material: Steel galvanized
ZPART-M18.NUT
Clamping nut for sensors Ø 18 mm

Nr artykułu: 11172111

  • Material: Plastic (ABS TERLURAN)
  • For re-orders when lost

Na szczyt