Dane techniczne
Mounting type
  • Non-flush
Typ specjalny
  • Enhanced distance (GammaProx)
Nominal sensing distance Sn
  • 6 mm
Dryf temperaturowy
  • ± 10 % (0 ... +60 °C)
  • ± 15 % (-25 ... +75 °C)
Hysteresis
  • 3 … 20 % z Sr
Sygnalizacja wyjścia
  • LED red
Correction factor typ.
  • Mild steel 100 %, stainless steel 80 %, aluminum 50 %
Switching frequency
  • 400 Hz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 6 … 36 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 12 mA
Obwód wyjściowy
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • PBT
Materiał obudowy
  • Stainless steel
Dimension
  • 6,5 mm
Housing length
  • 40 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Correction factors for different mounting situations (approx.)
Mounting instructions

Akcesoria
Mounting accessories
10109474
Mounting bracket for sensors Ø 6,5 mm

Nr artykułu: 10109474

  • Material: Plastic (PA6)
10117742
Clamping nut for sensors Ø 6,5 mm

Nr artykułu: 10117742

  • Tightening torque max. 0.8 Nm

Na szczyt