Oferta produktów
Redundant twin encoder combinations – Twin encoder incremental

Podwójny enkoder przyrostowy

  • Dwa enkodery na wspólnym wale
  • Każdy enkoder opcjonalnie z redundantnym skanowaniem
  • Zintegrowane monitorowanie funkcji EMS
Otwórz w selektorze produktów
Tacho generator with speed switch / encoder – Incremental encoder with speed switch

Tachogenerator z przełącznikiem prędkości obrotowej / enkoderem

  • Mechaniczny przełącznik odśrodkowy FSL z jednym wyjściem przełączającym
  • Elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej ESL z 1 lub 3 wyjściami przełączającymi
  • Wszystkie powszechnie stosowane sygnały przyrostowe i rozdzielczości
Otwórz w selektorze produktów
Tacho generator with speed switch / encoder – Incremental encoder with speed switch

Enkoder inkrementalny z przełącznikiem prędkości obrotowej

  • Mechaniczny przełącznik odśrodkowy FSL z jednym wyjściem przełączającym
  • Elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej ESL z 1 lub 3 wyjściami przełączającymi
  • Wszystkie powszechnie stosowane sygnały przyrostowe i rozdzielczości
Otwórz w selektorze produktów
Double combinations

Podwójne kombinacje

Dowolne dwa czujniki ze wspólnym wałem, np.

  • enkoder inkrementalny i przełącznik prędkości obrotowej
  • enkoder absolutny i przełącznik prędkości obrotowej
  • tachogenerator  i przełącznik prędkości obrotowej
  • mechaniczny i elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej
Otwórz w selektorze produktów
Multiple combinations

Kombinacje wielokrotne

  • Kombinacje wielokrotne - specjalnie dostosowane do danego zastosowania, na przykład enkoder obrotowy w połączeniu z tachogeneratorem i przełącznikiem prędkości obrotowej

Korzyści dla użytkownika
  • Jednoczesne rejestrowanie prędkości, prędkości granicznej i pozycji
    • Elastycznie połączone enkoder obrotowy, przełącznik prędkości i tachometr, wykonanie w formie urządzenia podwójnego, kombinacji podwójnej i wielokrotnej
  • Bezpieczne, galwanicznie odizolowane generowanie i ocena sygnałów
    • Oddzielenie poszczególnych czujników za pomocą wewnętrznej osłony końcowej, wyprowadzenie sygnałów z czujników do oddzielnych skrzynek zaciskowych
  • Wysoka sztywność skrętna i optymalna charakterystyka sterowania
    • Sztywne połączenie jednostek, wspólny wał z dwustronnym łożyskowaniem, odporny na duże siły promieniowe i osiowe
  • Najwyższa dostępność i niezrównana żywotność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
    • Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty, dwustronne łożysko, technologia łączenia HeavyDuty, bardzo wytrzymały system skanowania
  • Bezawaryjność w każdym środowisku
    • Wyjątkowo odporna obudowa o dużej grubości ścianek, doskonała ochrona przed korozją, długotrwała stabilna koncepcja uszczelnienia
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem łożysk
    • Dwustronne łożyskowanie wału (jeżeli jest to możliwe konstrukcyjnie), obszerne łożyska o dużym rozstawie, duża rezerwa nośności przy dużych promieniowych / osiowych obciążeniach wału, brak indukcyjnych prądów wału dzięki izolowanym łożyskom lub łożyskom hybrydowym z kulkami ceramicznymi

Zastosowania

W wielu regulowanych napędach oprócz głównego zadania - zwykle sterowania prędkością obrotową - istnieje wymóg uwzględnienia innych zmiennych fizycznych w regulacji. W ścisłej współpracy z użytkownikami z różnych gałęzi przemysłu firma Baumer od wielu lat opracowuje kombinacje, które łączą enkodery, przełączniki prędkości i tachogeneratory w jedną solidną jednostkę. Dostosowany do danego zadania sterowania czujnik w technologii heavy-duty z dwustronnym łożyskowaniem służy jako jednostka podstawowa, która na swoim wale mieści drugą jednostkę.

Kombinacje HeavyDuty nadają się do stosowania np. w następujących obszarach zastosowań:

  • Przemysł hutniczy
  • Dźwigi i systemy podnoszenia
  • Ropa naftowa i gaz ziemny
  • Górnictwo
  • Elektrownie wiatrowe

Technologia

Downloads
Brochures / Catalogs


To the top