Oferta produktów
Unmatched variety, proven robustness – Design 99 mm – hollow shaft and cone shaft

Rozmiar 99 mm - wał drążony i wał stożkowy

HOG9 / POG9

  • Wał drążony otwarty jednostronnie z ø12 mm lub ø16 mm
  • Wał stożkowy ø17 mm (1:10)
  • 300 ... 5000 impulsów
  • Zakres temperatur od -30 do +100°C
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Rozmiar 115 mm – wał pełny z kołnierzem EURO B10

HOG9 / POG9

  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • 300 ... 5000 impulsów
  • Prędkość robocza do 12000 obr./min
  • Zakres temperatur od -30 do +100°C
  • Drugi koniec wału opcjonalnie
Do produktu
Twin encoder combination

Kombinacja podwójnego enkodera

HOG9 / POG9

  • Dwa enkodery na wspólnym wale
  • Redundancja dzięki elektronice skanującej i technice połączeń w oddzielnych obudowach
  • Wał drążony otwarty z jednej strony, wał stożkowy i wał pełny
  • 2 x 300 ... 5000 impulsów
  • Dwie równoległe skrzynki zaciskowe lub gniazda kołnierzowe
Otwórz w selektorze produktów
Short mounting depth / low profile

Mała głębokość montażowa

HOG9 / POG9

  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • Rozmiar krótki <70 mm
  • 25…5000 impulsów
  • Prędkość robocza do 12 000 obr./min
  • Zakres temperatur od -30 do +100°C
Do produktu
High resolution up to 10 000 ppr – Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – SinCos signal output – LowHarmonics for excellent signal quality

Wysoka rozdzielczość do 10 000 impulsów

HOG9 / POG9

  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • 1024 … 10 000 impulsów
  • Prędkość robocza do 10 000 obr./min
  • Zakres temperatur od -20 do +85°C
Do produktu
High resolution up to 10 000 ppr – Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – SinCos signal output – LowHarmonics for excellent signal quality

Wyjście SinCos - LowHarmonics dla najwyższej jakości sygnału

HOG9 / POG9

  • Sygnały wyjściowe SinCos o najwyższej jakości
  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • Od 720 do 5000 okresów sinusoidalnych
Do produktu
ATEX / IECEx certification Ex II 2G

Dopuszczenie ATEX/IECEx Ex II 2G

HOG9 / POG9

  • ATEX II 2 G
  • Wał pełny ø11 mm
  • Zasada skanowania optycznego
  • Duża, obracana o 90° skrzynka zaciskowa
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika

Seria HOG9 / POG9 to wyjątkowo szeroka i wszechstronna rodzina produktów enkoderów inkrementalnych do dużych obciążeń. Opiera się ona na ogromnym doświadczeniu lidera światowego rynku HeavyDuty i zawsze oferuje sprawdzone rozwiązanie dla Twoich zastosowań.

Enkodery HOG9 / POG9 pracują niezawodnie i trwale w trybie 24/7 nawet w najtrudniejszych warunkach. W znacznym stopniu przyczyniają się one do uniknięcia awarii i wysokich kosztów przestojów, a tym samym decydują o wysokiej dostępności Twojej maszyny lub instalacji.

  • Najwyższa dostępność i niezrównana żywotność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
    • Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty, dwustronne łożysko, technologia łączenia HeavyDuty, bardzo wytrzymały system skanowania
  • Bezawaryjność w każdym środowisku
    • Wyjątkowo odporna obudowa o dużej grubości ścianek, doskonała ochrona przed korozją (kategoria C4), długotrwała stabilna koncepcja uszczelnienia, temperatura robocza do +100 °C
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem łożysk 
    • Obustronne łożyskowanie wału (jeżeli jest to możliwe konstrukcyjnie), obszerne łożyska o dużym rozstawie, wysoki zapas nośności przy dużych promieniowych / osiowych obciążeniach wału, brak indukcyjnych naprężeń wału dzięki hybrydowym łożyskom z kulkami ceramicznymi
  • Lepsza jakość sterowania i kontrola procesu w zastosowaniu
    • Odporne na zakłócenia, precyzyjne skanowanie dzięki Opto-ASIC, najlepsza kompatybilność elektromagnetyczna
  • Bezpieczna transmisja sygnału na duże odległości
    • Wydajne sterowniki wyjściowe dla przewodów o długości do 350 m (HTL-P) lub 550 m (TTL), transmisja sygnału przez światłowód do 1500 m
  • Seryjna ochrona przeciwwybuchowa
    • Certyfikacja ATEX Ex II 3G/3D dla strefy 2 dla prawie wszystkich urządzeń, warianty z ATEX/IECEx  Ex II 2G dla strefy 1
  • Łatwy i elastyczny wybór produktów
    • Wszystkie odpowiednie typy montażu (wał drążony, wał stożkowy, wał z kołnierzem EURO B10), podłączenie przez skrzynkę zaciskową / gniazdo kołnierzowe M23 / kabel, sygnały wyjściowe HTL-P / TTL/RS422
  • Różnorodne wersje i opcje
    • Wysoka rozdzielczość do 10 000 impulsów, kontrola funkcji EMS, skanowanie redundantne, drugi koniec wału do montażu dodatkowych urządzeń, enkoder podwójny, kombinacja enkodera z przełącznikiem odśrodkowym (FSL) lub elektronicznym przełącznikiem prędkości obrotowej (ESL), podstawa obudowy B3
  • Wygodna diagnostyka zapewniająca większą dostępność
    • Ciągłe testowanie licznych funkcji enkodera za pomocą systemu monitorowania funkcji EMS, wykrywanie błędów połączeń już podczas montażu, skrócenie czasu uruchamiania i usuwania usterek

Zastosowania

Enkodery inkrementalne HeavyDuty dostarczają informacji o prędkości i pozycji kątowej. Ich rozdzielczość określana jest jako liczba impulsów (sygnały kwadratowe) lub okresów sinusoidalnych (sygnały SinCos) na obrót, które enkoder przekazuje do sterownika przy każdym obrocie wału. Aby zwiększyć rozdzielczość, sygnały SinCos mogą być interpolowane w sterowniku lub regulatorze.

Aktualna prędkość obrotowa może być określana przez sterownik poprzez zliczanie impulsów w jednostce czasu. Aktualna pozycja może być określona przez jednostkę sterującą poprzez zliczanie tych impulsów lub okresów. Gdy maszyna jest włączona, może być konieczny bieg referencyjny, ponieważ informacje o liczniku mogą zostać utracone lub może być niejasne, czy wał poruszył się, gdy maszyna była wyłączona.

Enkodery inkrementalne HeavyDuty są zaprojektowane dla maksymalnej wytrzymałości i trwałości. Ich ogromne rezerwy mocy mechanicznej zapewniają niezawodną pracę ciągłą nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia, np. w następujących obszarach zastosowań:

  • Huty stali i walcownie
  • Technika portowa i dźwigowa
  • Wciągniki i systemy podnoszenia
  • Górnictwo i kopalnictwo odkrywkowe
  • Transport materiałów i przenośniki
  • Duże silniki i generatory
  • Elektrownie wiatrowe

Technologia

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs

Na szczyt