Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
power supply 12V/2,0A international with adapters for EU, US, UK, AU, KR and power supply and process interface adapter cable for LX, PX and VCXG cameras
length 5,0 m
Article number
11118810
Name
hielded cable 8 wires, 5,0 m (Z-ESG 32FP0500G)
Features
cable
M8 female connector
8-pin
open wires at one side
cable carrier compatible
length 5,0 m
Article number
11168453
Name
PCI-1672PC Dual PoE (ZVA-PCIe-1672PC)
Features
2 port GigE to PCI Express host adapter
RJ45 connector
chipset: Intel® I350-AM2
Power over Ethernet, IEEE 802.3af compliant, support class 0, 1, 2, 3, and 4, provides up to 15,4 Watt
tested Jumbo Frames: 9 kByte
Note: 4 lane PCI Express connector required
Article number
11122415
Name
Power Supply Kit LX PX VCXG int.
Features
power supply 12V/2,0A international with adapters for EU, US, UK, AU, KR and power supply and process interface adapter cable for LX, PX and VCXG cameras