Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Typ specjalny
  • Linearized
  • Vehicle
Measuring distance Sd
  • 0 … 8 mm
Sensitivity
  • 0,5 V/mm
Rozdzielczość
  • < 0,008 mm (stat.)
  • < 0,01 mm (dynam.)
Powtarzalność
  • 0,016 mm
Linearity error
  • ± 120 µm
Dryf temperaturowy
  • ± 8 % (Full Scale)
Approvals/certificates
  • EN 60947-5-2 / EN 60947-5-7
  • EN 13309:2010
  • EN ISO 14982:2009
  • ISO 13766:2006
Response time (factory characteristic)
  • < 1 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 4,75 … 5,25 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 12 mA
Obwód wyjściowy
  • Wyjście analogowe napięciowe
Sygnał wyjściowy
  • 0,5 ... 4,5 VDC
Load resistance
  • > 4500 Ohm
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Off-Highway Electromagnetic immunity
  • ISO 11452-4: 200mA
  • ISO 11452-2: 100V/m
  • Based on UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.8 (no ECE type approval available)
Off-Highway Emission
  • EN 55011
  • Based on UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.5, 6.6 (no ECE type approval available)
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 18 mm
Housing length
  • 50 mm
Rodzaj przyłącza
  • Flylead connector DT04-3P 3 pin
Tightening torque max.
  • 40 Nm (A: 28 Nm, B: 28 Nm)
Temperatura pracy
  • -40 … +85 °C
Stopień ochrony
  • IP 68 (sensing face/sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (sensing face)

Pliki do pobrania
Data sheet
Operating Manual
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Pin assignment

Akcesoria
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Nr artykułu: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-M18.STANDARD
Mounting bracket series 18

Nr artykułu: 11172096

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SHORT
Mounting bracket short series 18 (L design)

Nr artykułu: 11171584

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.LONG
Mounting bracket long series 18 (L design)

Nr artykułu: 11172095

  • Material: Steel galvanized

Na szczyt