Limite de carga com base na força nominal, até à qual o sensor consegue experimentar pelo menos mais de 1 milhão de ciclos de carga dinâmica sem alterações permanentes nas propriedades metrológicas. Frequentemente encontrado na literatura sob o termo do intervalo de vibração relativo.
Na teoria dos sistemas de engenharia, a função de transferência ou função do sistema descreve matematicamente a relação entre o sinal de entrada e saída de um sistema dinâmico linear no domínio da frequência.[1] Um sistema dinâmico pode ser, por exemplo, uma estrutura mecânica, uma rede elétrica ou outro processo biológico, físico ou até mesmo económico.[2] Com a ajuda da função de transferência é possível (como alternativa ao cálculo no domínio do tempo) determinar para qualquer sinal de entrada, o sinal de saída, ou seja, a resposta do sistema.