13/jan/2020

Bem protegido contra vapor e bactérias
Câmaras para zonas de respingos e de contacto com o produto

Durante as inspeções em áreas altamente sensíveis das indústrias de alimentos, bebidas e farmacêutica, são necessários componentes resistentes para resistir aos agressivos produtos de limpeza. No entanto, é difícil encontrar no mercado sistemas de câmaras adaptados individualmente para a aplicação. As câmaras CX.I da Baumer agora oferecem uma solução para isso – graças ao sistema de proteção de lente flexível patenteado e acessórios de caixa modular que fornecem às câmaras proteção IP 65, IP 67 ou IP 69K num piscar de olhos. Esta flexibilidade de uma fonte única está disponível apenas na Baumer.

Bild_1.jpg
A câmara e as lentes podem ser protegidas de forma rápida e flexível com um número variável de anéis intermediários e alcançar as classes de proteção IP 54, IP 65 e IP 67.

A pizza deve ter cinco fatias de salame, uma no meio e quatro igualmente espaçadas na parte externa. Para que o cliente não se dececione ao colocar a pizza congelada no forno, a quantidade e a colocação das fatias devem ser monitorizadas cuidadosamente durante a produção. Para resolver automaticamente os produtos defeituosos, os fabricantes costumam usar soluções baseadas em imagens com câmaras industriais. Mas não só lá, também na indústria farmacêutica, as câmaras fornecem imagens de alta resolução para, por exemplo, avaliar se 20 comprimidos estão realmente embalados no blister. Nem todas as câmaras são adequadas para tais tarefas de inspeção, porque após o turno, as equipas de limpeza movem-se para as áreas de produção das indústrias farmacêutica, alimentar e de bebidas e removem possíveis impurezas e bactérias com produtos de limpeza agressivos, vapor e jatos de alta pressão. As câmaras industriais que supostamente suportam isso por anos devem ser especialmente protegidas. É aqui que o trigo é separado do joio: alguns fornecedores apenas vendem a câmara e limitam-se ao mínimo no que diz respeito às caixas, ou referem-se a caixas de terceiros, que geralmente são inflexíveis e caras. A Baumer é diferente: para as suas câmaras CX.I, a especialista em sensores está a expandir a sua linha de produtos para a produção de alimentos seguros e oferece o mais amplo portfólio de acessórios para câmaras do mercado. Desta forma, as câmaras podem ser protegidas individualmente em ambientes exigentes – precisamente sob medida para o design das câmaras e tudo a partir de uma única fonte.

Proteção para câmara e lente
As câmaras CX.I, que oferecem sensores com 1,3 a 12 megapixels e altas taxas de atualização, geralmente têm uma superfície anodizada que nem mesmo produtos de limpeza quimicamente agressivos conseguem danificar. Se for utilizada, a lente também deve ser protegida em conformidade. A Baumer desenvolveu um protetor de lente anodizado rígido patenteado para isso, que pode ser usado diretamente em dois diâmetros com rosca M47 ou M62 para a maioria das lentes. O protetor de lente é fixado na câmara através de uma placa adaptadora; há anéis de extensão para lentes mais longas. É montado com dois parafusos – em poucos minutos a câmara está pronta para utilização na zona sem produto. A proteção da lente está disponível tanto com vidro acrílico quanto com vidro laminado de segurança, consistindo de vidro de aluminossilicato endurecido quimicamente com alta resistência a riscos, impactos e quebra para resistir à limpeza mecânica diária.

Bild_2.jpg
A caixa protetora redonda IP 65/67 com superfície anodizada rígida evita bolsas de sujidade e resiste a limpezas intensas.

Sistema modular para IP 65/67 e IP 69K
A Baumer vai um passo além com as caixas de proteção modulares IP 65/67 e IP 69K. Elas combinam a proteção da lente com uma caixa compacta feita sob medida para todas as câmaras CX.I.

A caixa redonda IP 65/67 foi desenvolvida tendo em consideração as diretivas do EHEDG. A sujidade e os agentes patogénicos não conseguem fixar-se na sua superfície lisa, o líquido de limpeza pode fluir livremente. Graças à superfície anodizada dura, pode resistir a ciclos de limpeza com produtos químicos altamente agressivos, por exemplo, quando são usadas proporções de peróxido de hidrogénio na indústria farmacêutica para combater bactérias. Um selo garante o grau de proteção para a ligação M12 roscada e as saídas de potência para a iluminação.

Bild_3.jpg
A caixa de proteção IP 69K com design higiénico e aço inoxidável elimina a possibilidade de aderência de resíduos do produto.

Para aplicações na zona de contacto com o produto e de respingos, a Baumer também oferece uma caixa compatível com EHEDG, feita de aço inoxidável sem ferrugem num design Washdown. É estanque ao pó e à água com limpeza a alta pressão e jato de vapor e cumpre a classe de proteção IP 69K. Combinada com uma rugosidade superficial inferior a 0,8 µm, uma superfície eletropolida e vedações resistentes de qualidade alimentar, é particularmente adequada para aplicações no setor alimentar, no qual também são utilizados óleos e gorduras.

Bild_4.jpg
Acessórios de caixa modulares flexíveis para as câmaras CX.I estão disponíveis na Baumer a partir de uma única fonte – eles oferecem proteção individual geral.

Com a caixa de proteção modular, as câmaras CX.I são muito bem protegidas do lado de fora. Contudo, a proteção interna também é importante. As câmaras suportam vibrações de até 10 g e choques de até 100 g. Na versão padrão, as câmaras CX.I cobrem um intervalo de temperatura de 0 a 65 °C, ideal para processar alimentos refrigerados, mas também para instalação perto de um forno. Os modelos com intervalo de temperatura alargado de -40 °C a 70 °C são adequados para o processamento de alimentos congelados.

Tudo de um único fornecedor
Para fabricantes de máquinas ou integradores de sistemas que implementam aplicações para a indústria alimentar ou farmacêutica, as câmaras CX.I têm uma grande vantagem: precisa apenas de um tipo de câmara, que pode ser convertida rapidamente para qualquer aplicação usando os acessórios – com melhor relação preço-desempenho do que com câmaras especiais caras que são otimizadas apenas para um único propósito. A flexibilidade das câmaras CX.I e dos seus acessórios também simplifica a integração nos processos existentes. Se não houver espaço para a câmara diretamente na linha de produção, ela é colocada um pouco mais longe e isso é compensado por uma lente com uma distância focal diferente, para a qual existe naturalmente um protetor de lente adequado. A Baumer está, portanto, a responder a uma solicitação frequente dos seus clientes que desejam um sistema geral o mais simples possível a partir de um único fornecedor.
 

Controlador de iluminação integrado
Isso não se aplica apenas a clientes das indústrias de alimentos, bebidas e farmacêutica. As câmaras CX.I também são usadas na engenharia mecânica ou na indústria automóvel porque reduzem significativamente o esforço de instalação. Uma característica especial são as quatro saídas de energia comutáveis ​​separadamente para controlo direto da iluminação. Eles fornecem até 120 W (máx. 48 V/2,5 A) e, portanto, energia suficiente para a operação direta de iluminação muito forte, cujo brilho pode ser controlado por meio de modulação de largura de impulso. Se alternar as quatro saídas uma após a outra, por exemplo, surgem quatro imagens com sombras diferentes, a partir das quais o software pode determinar informações sobre a inclinação, curvatura e textura de uma superfície. Este processo, conhecido como “forma a partir do sombreamento”, pode ser usado para detetar riscos finos em superfícies pintadas, por exemplo. Câmaras de outros fabricantes exigem um controlador de iluminação separado para isso, o que aumenta os custos e o esforço de instalação.


Transferência para a imprensa

Informações adicionais

Para o topo