Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras com interface GigE

Série CX (câmeras VCX.XC)

  • 5 – 24 MP
  • Até 24 fps 
  • Sony Pregius, Pregius S
  • Canal de refrigeração integrado no housing
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras de infravermelho de ondas curtas (SWIR)

Série CX (câmeras VCXG.SWIR.XC)

  • 1,3 MP e 71 fps
  • Sensor Sony SenSWIR IMX990 com 400–1700 nm
  • GigE Vision para fácil integração
  • Recomendado para luz invisível
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Relatório técnico: refrigeração inteligente para dados de imagem de alta precisão

Captura de imagem de alta precisão na fabricação de semicondutores e ambientes quentes requer uma boa refrigeração da câmera. Você pode descobrir quais setores e aplicações se beneficiam em particular e quais são essas vantagens em nosso relatório técnico.
 

Leia agora


Bem refrigerado

As câmeras CX.XC da Baumer oferecem excelentes imagens, graças ao canal de refrigeração para ar comprimido ou líquidos integrado no housing. Graças à dissipação de calor eficaz próxima ao sensor e à lente, o desvio térmico do pixel é compensado e as imagens são capturadas com ruído muito baixo, poucos pixels defeituosos e alto intervalo dinâmico. Isso significa que as tarefas de medição e inspeção de alta precisão na faixa de µm podem ser realizadas com eficiência. Através da refrigeração, as câmeras industriais também são a solução ideal para aplicações com elevadas temperaturas ambiente. Nesses casos, podem ser utilizadas diretamente sem componentes de refrigeração adicionais – isto economiza tempo e custos na integração de sistemas.


Suas vantagens
  • Resultados de medição de alta precisão sem influência térmica nas propriedades da lente ou da imagem
    • Dissipação eficaz de calor próximo ao sensor e à lente
  • Integração flexível em condições ambientais rígidas
    • Canal de refrigeração para líquidos ou ar comprimido diretamente integrado no housing
  • Integração fácil e econômica
    • Dispensa componentes de refrigeração adicionais    
  • Análise de imagem precisa e estável a longo prazo
    • Design industrial com uma faixa de utilização de temperatura até 65 °C no housing 
    • Entradas e Saídas digitais
  • Capture sequências de imagens com as configurações da câmera mudando de imagem para imagem na velocidade máxima do sensor
    • Sequenciador compatível com a norma
    • Burst mode e memória de imagens integrada

Aplicações

Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo