A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Clever³ – mais simples. Mais fiável. Mais inteligente.
12/mai/2020
Clever³ – mais simples. Mais fiável. Mais inteligente.
Um passo à frente com o original – a deteção do limite nunca foi tão fácil e fiável. Graças ao novo interruptor do nível de enchimento PL20, a família CleverLevel da Baumer oferece agora ainda mais possibilidades para a deteção de limites. Independentemente do agente, seja líquido, pastoso, pegajoso ou sólido, o CleverLevel reconhece-os de modo fiável e resolve, assim, uma infinidade de aplicações nas quais é utilizado o garfo de equilíbrio clássico hoje em dia. Uma grande vantagem é que, já não precisa de ser parametrizado para um agente como antes, ele ajusta-se de forma adaptativa ao mesmo. Isto significa que até mesmo as acumulações que ocorrem com agentes viscosos podem ser ocultadas em segurança. Com um sinal analógico opcional de 4 a 20 mA, o PL20 também oferece muitas outras vantagens e valor acrescentado real para obter mais eficiência na sua produção.
Design e funções inteligentes
A indústria de alimentos e bebidas é caracterizada por exigências de clientes cada vez mais individuais. Devido às diferentes propriedades dos agentes, os sistemas de medição convencionais atingem os seus limites. O novo interruptor de nível de enchimento CleverLevel PL20 ajuda a permitir a realização de processos de forma mais flexível e sem esforço adicional – porque não importa o que está no tanque. O interruptor de nível PL20 oferece um valor acrescentado real, especialmente para aplicações na indústria alimentar com mudanças de receita ou produção em lotes. O sensor de autoaprendizagem adapta-se automaticamente aos diferentes agentes. Isto garante a máxima flexibilidade com tempos de configuração mínimos. Além disso, graças ao seu design compacto e à pouca profundidade de instalação, ele tem pouca influência no processo e, portanto, garante a máxima segurança alimentar.
Robusto, duradouro e seguro para alimentos Mesmo incrustações como as que ocorrem com os agentes viscosos e o carregamento eletrostático não afetam o sensor. Também aqui, o interruptor de nível de enchimento ajusta o limite de comutação sem nenhuma parametrização e minimiza, assim, os tempos de inatividade que podem ser causados por comutação incorreta. Com uma saída analógica opcional adicional de 4…20 mA, o PL20 pode ser utilizado para diferenciar os agentes no processo ou para avaliar o processo de limpeza. A avaliação gráfica dos resultados da medição com o FlexProgrammer também garante um processo transparente. Além disso, o sensor pode ser fácil e rapidamente integrado nos sistemas existentes através da interface analógica. A grande seleção de ligações de processo e adaptadores também permite uma integração fácil e flexível do sensor.
Transferência para a imprensa
Clever³ – mais simples. Mais fiável. Mais inteligente.