A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Controlo de arco duplo pensado de forma simples: dois sensores ultrassónicos, três tamanhos, diferentes materiais de objeto
6/out/2020
Controlo de arco duplo pensado de forma simples: dois sensores ultrassónicos, três tamanhos, diferentes materiais de objeto
Maior segurança do processo graças à deteção fiável de uma ou mais camadas, mesmo com espessuras críticas de material.
Duas famílias de produtos, muitas soluções possíveis: os sensores ultrassónicos de alto desempenho U300 e U500/UR18 da Baumer têm um grande número de funções integradas e opções de configuração. Isto permite que o sensor seja ajustado de forma ideal para a aplicação. A nova função de deteção de arco duplo foi agora implementada na barreira unidirecional desta série.
Controlo de arco duplo: deteção fiável de uma ou mais camadas
Os arcos duplos costumam ser a causa de paragens de máquinas e, se necessário, dos custos de reparação resultantes. Isso é evitado com a deteção fiável de arcos duplos com a barreira ultrassónica unidirecional das famílias de produtos U300 e U500/UR18. Desta forma, a segurança do processo é aumentada e outras etapas do processo são preventivamente protegidas contra danos e rejeições. O recetor da barreira unidirecional está equipado com duas saídas de comutação binárias e uma interface IO-Link. O sensor deteta de forma fiável os materiais mais comuns na configuração padrão. Se surgem espessuras de material críticas, o sensor pode ser ensinado de forma ideal usando a configuração de parâmetros. Tanto na operação IO-Link quanto no modo de comutação, o sensor deteta uma, duas ou mais camadas de materiais como folha, papel, papelão, etiquetas ou até mesmo chapas de metal finas.
As aplicações típicas, além do controlo de arco duplo, são a deteção de rasgo de película, o controlo de pontos de colagem e o controle de etiqueta. Aqui encontra-se uma grande variedade de materiais e as respetivas resistências, bem como as mais variadas condições de instalação. Para os sensores ultrassom da Baumer isso não é um problema. A barreira unidirecional pode ser ajustada de forma flexível aos materiais e à situação de instalação, como a distância. Via IO-Link, os parâmetros podem ser fácil e rapidamente adaptados a materiais críticos de absorção de som para permitir uma deteção fiável. Os valores do processo relacionados com o material são lidos e os limites de comutação são ajustados em conformidade. A caixa do transmissor e do respetivo recetor também pode ser selecionada durante a montagem, dependendo da situação de instalação. Também é possível combinar o recetor cúbico (U500) com o transmissor cilíndrico (UR18). A escolha da caixa do sensor e uma área de deteção de ajuste variável oferecem grande flexibilidade no design.
Além disso, com a barreira unidirecional, como com todas as outras variantes das famílias de sensores U300 e U500/UR18, muitos outros parâmetros IO-Link podem ser usados para ajustar o sensor de forma ideal aos requisitos da aplicação. Isto permite uma solução de aplicação ainda mais fiável. Os sensores geram valor acrescentado adicional através de dados adicionais de diagnósticos e de processo. Como resultado, a eficácia do sistema pode ser adicionalmente aumentada e os processos otimizados a longo prazo.
Transferência para a imprensa
Controlo de arco duplo pensado de forma simples: dois sensores ultrassónicos, três tamanhos, diferentes materiais de objeto