Dados técnicos
dados gerais
Nominal strain
  • 100 ... 750 μm/m
Non-linearity
  • < 0,5 %
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 69 mm
Condições ambientais
Operating temperature range
  • 0 ... 70 °C
Protection class EN 60529, ISO20653
  • IP 65
Dados Elétricos
Output signal
  • mV/V
Supply voltage
  • max. 10 VDC

Downloads
Data sheet
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Para o topo