Dati tecnici
dati generali
Actual range Sb (FSE 200C1002)
  • 1200 mm
Sensing distance Tw (FUE 200C1003)
  • 300 mm
Light source
  • Pulsed red LED
Light indicator
  • 2 x 4-digit display
Output indicator
  • LED orange
Adjustment
  • Teach-in
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • 0,058 … 5 ms (adjustable)
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10,8 … 26,4 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 30 mA
Caduta di tensione Vd
  • < 2,1 VDC
Funzione di commutazione
  • Light / dark operate switchable
On / off delay
  • 0,25 … 20000 ms
Min. output pulse length
  • 0,25 … 20000 ms
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • < 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 10 mm
Height / length
  • 33,8 mm
Depth
  • 70,2 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Polycarbonate/ABS
Connection types
  • Cable, L=2 m
Temperatura d'esercizio
  • -20 … +55 °C
Tipo di protezione
  • IP 40

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Mounting accessories
10159806
Mounting bracket for fiber optic sensors series 60, 66, 67, 80

Articolo n..: 10159806

  • Material: Steel
  • Must be ordered separately for series 66 and series 67sensors

In alto