A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
ITD89H00 – Präzise Drehzahl für maximalen Fahrkomfort.
Kompromisslos kompakt und langlebig - lagerlose Drehgeber für den Aufzugsbau
Maximaler Fahrkomfort, minimale Kosten und Null-Fehler Toleranz im Betrieb in jeder noch so rauen Umgebung – die Anforderungen in der Aufzugsbranche sind in vielerlei Hinsicht besonders hoch. Grundlage für höchsten Fahrkomfort ist eine hohe Regelgüte, die nur mit sehr präzisen Signalen des Motorfeedback-Drehgebers am Aufzugsmotor erreichbar ist. Der inkrementale Drehgeber ITD89H00 von Baumer mit verschleißfreier Lagerlos-Technologie und magnetischer Abtastung bietet maximale Lebensdauer und eignet sich aufgrund seiner kompromisslos kompakten Bauform hervorragend zur platzsparenden Integration in Aufzugsmotoren.
Um den höchsten Komfortansprüchen im Aufzugsbereich zu genügen und insbesondere ein ruckfreies Beschleunigen bzw. Verzögern zu ermöglichen sind Drehgeber mit hoher Auflösung und über die Lebensdauer konstant hoher Signalgüte erforderlich. In Verbindung mit den im Aufzugsbau verwendeten Synchron- bzw. Torquemotoren und den kleinen Drehzahlen stellt dies besonders hohe Anforderungen an die Sensortechnologie. So wirken sich beispielsweise Rundlauf-, Planschlag- oder Teilungsfehler des magnetisierten Polrades, Interpolationsfehler des Sensors oder ein nicht optimaler Signalabgleich in der Sensorfertigung direkt auf die Drehzahlregelung und somit auf den erlebten Fahrkomfort aus. In ungünstigen Fällen können darüber hinaus Resonanzen angeregt werden, die zu Vibrationen in der Kabine oder unerwünschten Geräuschentwicklungen führen.
Robust, kompakt und zuverlässig – für die platzsparende Integration in Aufzugsmotoren
Der Sensorspezialist Baumer erweitert sein Drehgeber-Produktprogramm für den Aufzugsbau und stellt mit dem ITD89H00 einen Drehgeber für durchgehende Hohlwellen bis 180 mm vor. Der lagerlose Drehgeber mit magnetischer Abtastung bietet eine Genauigkeit von ±0,1°, bis zu 8192 Impulse (HTL oder TTL) pro Umdrehung, und alternativ Sinus-Inkrementalsignale mit 256 Perioden pro Umdrehung jeweils mit einem zusätzlichen Nullimpuls. Mit der kompromisslos kompakten Bauform und dem grossen Hohlwellendurchmesser bis 180mm eignen sich die Drehgeber hervorragend zur Integration in Aufzugsmotoren. Wie alle lagerlose Drehgeber von Baumer arbeitet der magnetische Drehgeber praktisch verschleißfrei und ist besonders schock- und vibrationsfest. Die extrem hohe Zuverlässigkeit und nahezu unbegrenzte Lebensdauer wird weder durch Staub, Schmutz noch Feuchtigkeit beeinträchtigt.
Vorsprung durch Qualität und Kompetenz
Die lagerlose Magnettechnologie entwickelt und produziert Baumer an drei Standorten. Mit eigener Produktion und auf diese Technologie spezialisierten Experten liefert Baumer seit vielen Jahren innovative Lösungen mit Mehrwert. In Zusammenarbeit mit Kunden werden optimierte Design-/ und Fertigungskonzepte erarbeitet, die bei größtmöglichen Toleranzen die bestmögliche Übertragung der Magnetgeber-Grundgenauigkeit in die Applikation sicherstellen. Im Vergleich zu anderen Messverfahren lässt das magnetische Messprinzip einen breiten Luftspalt zwischen Sensor und Maßverkörperung zu, der auf die jeweilige Anwendung angepasst werden kann.
Durch höchste Qualitäts- und Logistikstandards über die gesamte Lieferkette sowie Design- und Produktionskompetenzen wie beispielsweise eine auf die Anwendung abgestimmte optimale Wahl der Pollänge bieten wir unseren Kunden Drehgeber mit maximaler Zuverlässigkeit und mit grossen Leistungsreserven im operativen Betrieb (Temperaturveränderungen, Toleranzen, etc.). Dank dieser Reserven werden die hohen Anforderungen an die Signalgüte über die gesamte Lebensdauer erfüllt und die Funktionalität auch unter besonders harten Einsatzbedingungen sichergestellt.
Wirtschaftlichkeit und höchste Effizienz
Der Einsatz modernster Fertigungstechnologien, kontinuierliche Investitionen in die Automatisierung unserer Produktion und die konsequente Nutzung von Wertschöpfungsanalysen sind Garant für die hohe Effizienz und Weiterentwicklung unser Fertigungsstätten. Durch serien- und standortübergreifende Verwendung von Komponenten sowie der Reduktion von Bauteilen dank hochintegrierter Bauweise entwickeln wir kosteneffiziente Designs. Weitere Synergien erzielt die Baumer Gruppe durch die weltweite Bündelung von Einkaufsvolumen. Für unsere Kunden bedeutet das zuverlässige Produkte mit höchster Qualität zu wirtschaftlichen Preisen.