• Imagem
  • Nome do produto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
C04 - ISO 2852 (Tri-Clamp), 33.7; 38, Ø 50.5
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagem Nome do produto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH3-3213

Artigo nº: 11190720

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Contato
ZPX4-310

Artigo nº: 10341806

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Contato
ZPT4 Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / welding connection)
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo