• Imagem
  • Nome do produto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
D05 - DIN 11851 (conexão de tubo de leite), DN 65
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagem Nome do produto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH3-5227

Artigo nº: 11190745

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Contato
ZPX4-740

Artigo nº: 11147733

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Contato
ZPX3-9170

Artigo nº: 11147734

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • Em conformidade com a FDA
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo