• Imagem
  • Nome do produto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
G06 - G 1/2 A ISO 228-1
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

category

Process connection

Instrument connection

Imagem Nome do produto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPI1-C7A

Artigo nº: 11188108

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 6 bar
Contato
ZPI1-D7A

Artigo nº: 11188106

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 200 bar
Contato
ZPI1-E7A

Artigo nº: 11188110

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Contato
ZPI1-E7I

Artigo nº: 11190735

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Contato
ZPT4 Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / welding connection)
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo