• Imagem
  • Nome do produto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" Tipo N), Ø 68
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagem Nome do produto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH1-524E

Artigo nº: 11085404

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Contato
ZPH3-324E

Artigo nº: 11190729

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Contato
ZPX2-323

Artigo nº: 11109174

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • Em conformidade com a FDA
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo