• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
stainless steel
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
MFRM 08N1524/PL

Artigo nº: 11050345

Product group
  • Chaves de proximidade magnéticas
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
MFRM 08N3524/PL

Artigo nº: 11050346

Product group
  • Chaves de proximidade magnéticas
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
MFRM 08P1524/PL

Artigo nº: 11003474

Product group
  • Chaves de proximidade magnéticas
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
MFRM 08P3524/PL

Artigo nº: 11050344

Product group
  • Chaves de proximidade magnéticas
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo