A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Melhor usabilidade para uma troca de formato simples
Tempos de ajuste curtos sem ajustes adicionais em caso de troca de rolos de etiquetas
Identificação do ponto de comutação ideal com um pressionar de botão
Troca de etiqueta extremamente rápida em uma operação decorrente através do Teach dinâmico
Elevada precisão e flexibilidade
Elevada flexibilidade graças ao reconhecimento confiável de diferentes etiquetas e material de suporte - desde etiquetas transparentes a imprimidas e parcialmente metalizadas até livretos grossos com folhetos informativos
Elevada velocidade de esteira devido a tempos de resposta curtos e elevada repetibilidade
Menos paradas devido a uma elevada reserva funcional. Os sensores são insensíveis a sujeira e variações de material em material de etiquetas e material de suporte
Máxima flexibilidade graças ao IO-Link
Reconhecimento automático de formato graças ao Dual Channel, incluindo gerenciamento de receitas
Rápida integração no ambiente da automatização através da interface padrão
Dados adicionais para funções de diagnóstico expandidas
Guia de Seleção
Tanto a própria etiqueta como o material de suporte são decisivos para a seleção do sensor certo. Com nossa visão geral você encontra rapidamente a solução certa.
Aplicações
Os sensores de etiquetas óticos reconhecem as próprias etiquetas com formas difíceis (por ex., etiquetas redondas) em elevadas velocidades da esteira até 500 m/mín.
Sensores de etiquetas ultrassom também reconhecem de forma confiável etiquetas transparentes.
Reconhecimento automático de formato graças ao IO-Link Dual Channel, incluindo gerenciamento de receitas.