Linha de produtos
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

Detecção de bordas universal, por exemplo para contagem de exemplares

SCATEC-2

  • Altura mínima da borda: 0,2 mm
  • Taxa de contagem < 600.000 exemplares/h
  • Distância de medição até 120 mm
  • Supressão de pulso de interferência
Aberto no seletor de produtos
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

Detecção de embalagens avulsas

SCATEC-2 Box

  • Altura mínima da borda: 0,25 mm
  • Taxa de contagem < 600.000 exemplares/h
  • Distância de medição até 120 mm
  • Disparo de leitores de código
Aberto no seletor de produtos
Precision class – detecting the finest edges

Classe de precisão – detecção de bordas extremamente finas

SCATEC-10 / SCATEC-15

  • Altura mínima da borda: 0,1 mm
  • Taxa de contagem < 3 milh. exemplares/h
  • Distância de medição até 100 mm
  • Supressão de pulso de interferência/borda final
Aberto no seletor de produtos
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

Modelo de entrada para contagem de exemplares

SCATEC-J

  • Altura mínima da borda: 1,5 mm
  • Taxa de contagem < 280.000 exemplares/h
  • Distância de medição até 55 mm
  • Supressão de pulso de interferência através de tempo morto fixo de 10 ms
Para o produto

Vídeo: “Detecção de embalagens avulsas”
 

O SCATEC -2 Box dispensa o reajuste e a individualização de produtos, acelera o processo e economiza tempo e dinheiro. Graças à detecção confiável das menores bordas, o SCATEC -2 Box oferece resultados precisos mesmo no transporte ininterrupto de produtos. Nem mesmo após a troca de embalagens é necessário reajustar o sensor.


Vantagens
  • Detecção confiável de folhas avulsas
    • Graças à detecção de bordas a partir de 0,1 mm, também permite a detecção e contagem de folhas avulsas com precisão
  • Carcaça de plástico compacta para ambientes de instalação apertados
    • O menor detector de bordas no mercado, com 30 mm
  • Rapidez - conta até 3 milhões de cópias por hora
    • Detecção de produto confiável até mesmo sob altas velocidades de transporte
  • Plug & Play – poupa tempo e custos
    • Colocação em funcionamento imediata e simples. O retrofit também é facilitado, uma vez que não é necessário reajustar o sensor após a troca de exemplares.
  • Detecção ininterrupta
    • A detecção de bordas precisa garante uma detecção de produto confiável também em transporte ininterrupto
  • Assistência técnica
    • Assistência técnica fácil e confiável graças à ferramenta de diagnóstico ScaDiag
  • Multifuncional
    • Equipado com as funções certas para desempenhar com segurança as mais exigentes aplicações

Aplicações
  • Contagem de exemplares em fluxo sobreposto, transporte com garras, empilhadeira cruzada
  • Detecção de bordas precisa até disparo exato, p. ex., de uma unidade de etiquetamento
  • Detecção de bordas para processo de corte em equipamentos de laminação
  • Disparo preciso no transporte ininterrupto de produtos
  • Contagem de embalagens avulsas

Tecnologia
Copy counter – SCATEC – Technology
  • Sem contato graças ao princípio óptico
  • Uma fonte de luz lazer – dois receptores (V e R)
  • Reage a bordas voltadas para o feixe de laser
  • Quando uma borda passa pelo feixe de laser, a relação entre a luz refletida (v/r) nos dois receptores se altera e o objeto é detectado
  • Interferências conhecidas são suprimidas ativamente

Software de diagnóstico ScaDiag
O software de diagnóstico exclusivo ScaDiag permite registrar dados durante a produção em caso de comportamento inesperado no processo de produção. Esses dados são encaminhados à assistência técnica da Baumer. Isso nos permite auxiliá-lo com rapidez e segurança com base em dados de processo atuais. Sem que seja necessário interromper o processo. Até mesmo à distância.


Downloads


Para o topo