• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
-40 … +85 °C
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Field of application

Measurement type

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Operating temperature

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features
CFAK 22U9500/AMP

Artigo nº: 11149600

Product group
  • Sensores de varredura de frequência
  • designed for reliability
  • Adhesion resistant
Housing
  • 22 mm x 87 mm
  • Plástico
  • Liquid level sensor for oil
  • Non-flush
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • Voltage output
  • Connector AMPSEAL 16 3 pin
  • -40 … 85 °C
  • IP 69K
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo