• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features

Filtrar por atributos

Field of application

Scanning range

Measurement type

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features
CFAK 18N1200

Artigo nº: 11001668

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18N3200

Artigo nº: 11001669

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P1200

Artigo nº: 11001670

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P3200

Artigo nº: 11001671

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFDK 25G1125/KS35LN5

Artigo nº: 11076117

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plástico
  • Flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFDK 25G1125/KS35LN6

Artigo nº: 11076115

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFDK 25G1125/LN5

Artigo nº: 11050685

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plástico
  • Flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFDK 25G1125/LN6

Artigo nº: 11050684

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFDK 25G3125/LN5

Artigo nº: 11093424

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plástico
  • Flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFDK 25G3125/LN6

Artigo nº: 11092585

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo