• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
100 … 300 mm
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Smallest object recognizable

Measuring field size

Scanning range

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Housing material Sensing distance max. Features
ParCon ZADM 034I220.0021

Artigo nº: 11004221

Product group
  • Sensores de borda
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Contato
ParCon ZADM 034I220.0022

Artigo nº: 11007447

Product group
  • Sensores de borda
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo