• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Light source

Type

Dimension

Protection class/approvals

Connection types

Output circuit/interface

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Type Housing Features
FVDK 10N5101

Artigo nº: 10162867

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Contato
FVDK 10N5101/S35A

Artigo nº: 10162865

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Contato
FVDK 10P5101

Artigo nº: 10162866

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Contato
FVDK 10P5101/S35A

Artigo nº: 10162864

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Contato
FZAM 18N1155

Artigo nº: 10129023

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • Metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Contato
FZAM 18P1155

Artigo nº: 10127711

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • Metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo