• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
Teach-in: button / external
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Light source

Type

Dimension

Protection class/approvals

Connection types

Output circuit/interface

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Type Housing Features
FVDK 10N66YR

Artigo nº: 11045460

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Contato
FVDK 10N66ZR

Artigo nº: 11214492

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Contato
FVDK 10P66YR

Artigo nº: 11045449

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Contato
FVDK 10P66ZR

Artigo nº: 11214490

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Contato
OF10.FR-NW1B.B2CV

Artigo nº: 11224008

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • IP 50
Contato
OF10.FR-NW1B.B2N

Artigo nº: 11224009

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • IP 50
Contato
OF10.FR-PW1B.B2CV

Artigo nº: 11224110

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable, L=2 m
  • IP 50
Contato
OF10.FR-PW1B.B2N

Artigo nº: 11224111

Product group
  • Sensores e cabos de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • Plástico
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • IP 50
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo