• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Particular characteristics

Operating temperature

Immagine Nome del prodotto Product group Type Housing Features Availability
FSE 100F6Y01

Articolo n..: 10147826

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 12 mm x 8 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
FSE 200C6Y00

Articolo n..: 10151375

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 15,6 mm x 15,6 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FSE 200C6Y02

Articolo n..: 10151549

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 20 mm x 25 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FSE 200C6Y15

Articolo n..: 10151547

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 20 mm x 25 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FSE 200F6Y00

Articolo n..: 10143981

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 10 mm
  • Brass nickel plated
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FSL 500C6Y00

Articolo n..: 10146556

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor (liquid level sensor)
Type
  • Flat
Housing
  • 32 mm x 28 mm
  • plastic
  • PC
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FUE 200C6Y00

Articolo n..: 10135333

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Rectangular, side view
Housing
  • 20,6 mm x 20,6 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto