• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Circuito di uscita

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
IFRW 12P1501/S14L

Artigo nº: 10236111

Product group
  • Sensores indutivos versões especiais
  • soldadura campo magnético imune
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
  • Welding and magnetic noise
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRW 18P1501/S14L

Artigo nº: 10236112

Product group
  • Sensores indutivos versões especiais
  • soldadura campo magnético imune
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • Metal
  • Welding and magnetic noise
  • Flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo