• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
Mechanical, 4 turn
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
OR18.GR-NW1P.71O

Artigo nº: 11157842

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
Housing
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Contato
OR18.GR-PW1P.71O

Artigo nº: 11157841

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
Housing
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Contato
OR18W.GR-NW1P.9VO

Artigo nº: 11157857

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • lavagem
Housing
  • 18 mm x 71,9 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Contato
OR18W.GR-PW1P.9VO

Artigo nº: 11157856

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • lavagem
Housing
  • 18 mm x 71,9 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo