• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
Mechanical, 5 turn
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
FHDM 12N5001

Artigo nº: 10234165

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
FHDM 12N5001/S35A

Artigo nº: 10234168

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
FHDM 12P5001

Artigo nº: 10234166

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
FHDM 12P5001/S35A

Artigo nº: 10234167

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo