• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
Potentiometer, 15 turn
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
FZAM 18N1155

Artigo nº: 10129023

Product group
  • Sensores difusos com diferença de intensidade
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Contato
FZAM 18P1155

Artigo nº: 10127711

Product group
  • Sensores difusos com diferença de intensidade
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo