• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
red light pinpoint LED
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Beam type

Object type

Particular characteristics

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
O200.GP-GW1J.72CV

Artigo nº: 11210521

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Artigo nº: 11210572

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O200.GP-GW1J.72NV

Artigo nº: 11208513

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Artigo nº: 11212696

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O200.GP-NV1T.72CV

Artigo nº: 11212612

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
O200.GP-NV1T.72CV/H006

Artigo nº: 11212652

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.GP-NV1T.72CV/H006_T003

Artigo nº: 11210973

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.GP-NV1T.72NV

Artigo nº: 11212614

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.GP-NV1T.72NV/H006

Artigo nº: 11212653

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.GP-NV1T.72NV/H006_T003

Artigo nº: 11212666

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.GP-PV1T.72CV

Artigo nº: 11210524

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.GP-PV1T.72CV/H006

Artigo nº: 11212650

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.GP-PV1T.72CV/H006_T003

Artigo nº: 11210975

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.GP-PV1T.72NV

Artigo nº: 11210549

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.GP-PV1T.72NV/H006

Artigo nº: 11212651

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
on request
Contato
O200.GP-PV1T.72NV/H006_T003

Artigo nº: 11212668

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
immediately available
Contato
O200.RP-GW1J.72CV

Artigo nº: 11210550

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
immediately available
Contato
O200.RP-GW1J.72CV/H006

Artigo nº: 11208515

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
immediately available
Contato
O200.RP-GW1J.72NV

Artigo nº: 11210277

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
on request
Contato
O200.RP-GW1J.72NV/H006

Artigo nº: 11212654

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
on request
Contato
O200.RP-NV1T.72CV

Artigo nº: 11212616

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
immediately available
Contato
O200.RP-NV1T.72CV/H006

Artigo nº: 11210971

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
immediately available
Contato
O200.RP-NV1T.72NV

Artigo nº: 11212618

Product group
  • Sensores retro-reflexivos
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.RP-NV1T.72NV/H006

Artigo nº: 11212657

Product group
  • Sensores retro-reflexivos
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.RP-PV1T.72CV

Artigo nº: 11212615

Product group
  • Sensores retro-reflexivos
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.RP-PV1T.72CV/H006

Artigo nº: 11212655

Product group
  • Sensores retro-reflexivos
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.RP-PV1T.72NV

Artigo nº: 11210551

Product group
  • Sensores retro-reflexivos
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.RP-PV1T.72NV/H006

Artigo nº: 11212656

Product group
  • Sensores retro-reflexivos
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.SP-GW1J.72CV

Artigo nº: 11210554

Product group
  • SmartReflect Barreiras de luz
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato
O200.SP-GW1J.72CV/H006

Artigo nº: 11210573

Product group
  • SmartReflect Barreiras de luz
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo