• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
Wafer mapping sensor
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
OHDM 16N5651

Artigo nº: 10159135

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • standard
  • Wafer mapping sensor
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 123 … 143 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -5 … 50 °C
  • IP 67
Contato
OHDM 16P5651

Artigo nº: 10159134

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • standard
  • Wafer mapping sensor
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 123 … 143 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -5 … 50 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo