• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
Analog 0,75 ... 5,5 VDC
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
OC60.CU-DLMT.7AF

Artigo nº: 11224549

Product group
  • Sensores de contraste difusos
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 10 mm … 20 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Contato
OC60.CU-DLMT.7AF/H012

Artigo nº: 11224610

Product group
  • Sensores de contraste difusos
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 20 mm … 40 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Contato
OC60.CU-DLMT.7AF/H013

Artigo nº: 11224611

Product group
  • Sensores de contraste difusos
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metal
Sensing distance max.
  • 30 mm … 50 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo