Linha de produtos
Cylindrical design M18

Formato cilíndrico M18

  • Carcaça metálica M18 robusta
  • Alcances até 55 m
  • Classe de laser 1
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores em miniatura

  • Sensores a laser extremamente pequenos com supressão de fundo
  • Feixe em formato de linha ou ponto
  • Diâmetro de feixe até 0,1 mm
  • Alcances de detecção ajustáveis (qTeach ou potenciômetro)
  • IO-Link – preparado para Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos
Standard sensors

Sensores de alto desempenho

  • Boa relação custo/benefício
  • Alcances de até 11 metros
  • Diâmetro de feixe até 0,1 mm
  • Detecção transparente
  • IO-Link – preparado para Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Alcance elevado

  • Alcances até 1900 mm
  • Sensor fotoelétrico sem refletor (SmartReflect) e sensor de luz com supressão de fundo
  • Classe de laser 1 segura
  • Configuração simples e sem desgaste com qTeach
Aberto no seletor de produtos

Sensores fotoelétricos tipo forquilha

  • Largura da forquilha de 30 – 120 mm
  • Menor objeto detectável 0,05 mm
  • Alta precisão de repetição de 0,01 mm
  • Carcaça metálica robusta
  • IO-Link – preparado para Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos

Vantagens
  • O mais alto desempenho de sistema devido a processos rápidos e de alta precisão
    • Controle de posição a velocidades de transporte de 2 m/s com precisão de 0,1 mm
    • Opções de comando rápidas com tempos de resposta extremamente curtos < 0,1 ms
    • O feixe de laser de apenas 0,1 mm detecta com segurança as menores peças e diferenças de posição na Vmáx
  • Aumento da qualidade de produto e processo graças à detecção exata
    • Detecção de pequenos objetos a distâncias seguras/independentemente da posição exata, por exemplo na correia transportadora
    • Posicionamento de alta precisão ao longo de uma área de foco comprida na qual o sistema óptico de laser produz um ponto de laser extremamente pequeno
    • Detecção confiável das menores diferenças de objetos e formatos ou alterações com reprodutibilidade < 0,1 mm
    • A precisão de detecção é independente das superfícies e cores dos objetos
  • Total liberdade de design, devido à disponibilidade em todos os formatos
    • Sensor a laser de apenas 10 mm, em formato miniatura
    • Sensores fotoelétricos SmartReflect sem refletor para detecção robusta e montagem simples
    • Diversos modelos de formato
    • Várias opções de princípio sensor, tais como sensores fotoelétricos unidirecionais, sensores com supressão de fundo, sensores fotoelétricos de reflexão, sensores fotoelétricos sem refletor (SmartReflect) ou sensores de contraste

Aplicações
  • Detecção das menores diferenças e modificações em objetos
  • Posicionamento de alta precisão de objetos no processo de fabricação
  • Controle de peças e componentes
  • Controle de presença de componentes eletrônicos muito pequenos
  • Detecção e posicionamento de bordas de wafers no setor de fabricação de microeletrônicos
  • Controle de formato na área de impressão com velocidades de transporte extremamente altas
  • Comando de processamento de alta precisão, por exemplo ao cortar pacotes
  • Detecção de placas e folhas extremamente finas, com baixíssima diferença de altura em relação à correia transportadora

Tecnologia

Downloads


Para o topo