Dados técnicos
dados gerais
Type
  • Background suppression
Version
  • Fixed focus
Light source
  • Pulsed red LED
Sensing distance Tw
  • 50 mm
Sensing range Tb
  • 10 … 50 mm
Output indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • No
Wave length
  • 660 nm
Dados Elétricos
Response time / release time
  • < 0,5 ms
Voltage supply range +Vs
  • 12 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Voltage drop Vd
  • < 2 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Output circuit
  • NPN
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Dados mecânicos
Width / diameter
  • 18 mm
Height / length
  • 48,3 mm
Type
  • Cylindrical threaded
Housing material
  • Plastic (ABS TERLURAN)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Condições ambientais
Protection class
  • IP 67
Operating temperature
  • -25 … +55 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18

Artikelnr.: 11172096

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11171584

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11172095

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SWING
Justagebefestigung für Sensoren Serie 18

Artikelnr.: 11172110

  • Material: ABS TERLURAN
ZADAP-M18.MICRO
Justagebefestigung für Sensoren Serie 18

Artikelnr.: 11172099

  • Material: Stahl verzinkt
ZPART-M18.NUT
Befestigungsmutter für Sensoren ø 18 mm

Artikelnr.: 11172111

  • Material: ABS TERLURAN
  • Für Nachbestellung nach Verlust

Nach oben