Product portfolio
Subminiature sensors

Sensores subminiatura

  • Tamanho a partir de 4 mm
  • O menor sensor óptico ajustável
  • Sistema eletrônico completamente integrado
  • Alcances de até 80 mm
Aberto no seletor de produtos
Small laser contrast sensors

Sensores miniatura

  • Tamanho a partir de 10 mm
  • Sistema eletrônico completamente integrado
  • Grandes alcances até 10 m
  • Feixe em formato de linha ou ponto
  • Ampla gama de modelos
Aberto no seletor de produtos
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

Sensores em miniatura O200

  • Tamanho 8 mm
  • Supressão de fundo até 120 mm
  • SmartReflect até 180 mm
  • Sensores fotoelétricos de reflexão e unidirecionais até 6 metros
  • Altíssima segurança contra luz estranha
Aberto no seletor de produtos
For cramped spaces  – Laser sensors – Line beam

Para situações de espaço restrito

O300

  • Largura de 12,9 mm
  • Tempos de resposta curtos < 0,1 ms
  • Feixe em formato de linha ou ponto
  • Sete princípios sensores diferentes
  • IO-Link – preparado para Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores miniatura OT300

  • Invólucro miniaturizado com 12,9 × 32,3 × 23 mm
  • Área de cobertura ampliada até 1,8 m
  • Variante de medição de distância 0–10 VDC, supressor de fundo ou SmartReflect – barreira de luz sem refletor
  • Interface IO-Link
Aberto no seletor de produtos
Fiber optic sensors

Sensores de fibra óptica

  • Amplo leque de cabeças de medição
  • Modelos em plástico e em vidro
  • Amplificador de fibra óptica em diversos modelos
  • Detecção de nível ou vazamento
Aberto no seletor de produtos

Tecnologia

Highlights

Applications
  • Robotics
    • Detect part presence or distance to part between gripper fingers in open and close condition
  • Feeding technology
    • Filling level monitoring in the parts hopper  
    • Buffer zone monitoring  
    • Separation
    • Presence detection of small parts through smallest holes or gaps (keyholes)
  • Packaging
    • Presence detection of transparent objects
  • Intralogisitk
    • Fine positioning of transport robots
  • Semicon & Electronics
    • Presence detection of black, shiny objects even in extreme ambient light

Downloads
Brochures / Catalogs

Para o topo