Linha de produtos
Fork sensors

Sensores fotoelétricos tipo forquilha

  • Largura da forquilha entre 10 e 170mm
  • Precisão de repetição até 0,01 mm
  • Laser ou LED vermelho
  • Para objetos > 0,05 mm
  • Semplice regolazione grazie a IO-Link
Aberto no seletor de produtos

Sensores fotoelétricos angulares

  • Largura da forquilha entre 60 e 158mm
  • Precisão de repetição < 0,06 mm
  • LED vermelho
  • Para objetos > 0,5 mm
  • Réglage simple grâce à IO-Link
Aberto no seletor de produtos

Sensores para etiquetas

  • Reconhecimento fiável de uma grande variedade de etiquetas e materiais de suporte
  • Posicionamento preciso das etiquetas mesmo com velocidades de alimentação elevadas
  • Sensores óticos e ultrassom
  • Função Auto-Teach
  • IO-Link
Aberto no seletor de produtos

Vantagens
  • Colocação em funcionamento rápida e fácil
    • Transmissor e receptor no mesmo aparelho - simplifica o ajuste
    • Ajuste simples da sensibilidade por meio de potenciômetro, teach-in ou IO-Link
  • Detecção segura de objetos mesmo sob condições complicadas
    • Detecção de objetos independente da cor e da superfície
    • Graças à carcaça metálica robusta os sensores também são adequados para a utilização em ambientes com poeira ou outras condições adversas
  • Alta eficiência de sistema
    • Tempo de resposta curto - até 0,036 ms - e alta precisão de repetição garantem o mais alto nível de confiança mesmo em processos rápidos
  • Aplicação versátil graças aos diversos formatos
    • Para garantir a instalação ideal, estão disponíveis diversas larguras de forquilha, bem como formatos em U e L
  • Flexibilidade graças ao IO-Link
    • O IO-Link permite uma adaptação fácil e rápida do sensor à aplicação
    • Quantidade de luz monitorada continuamente via IO-Link para percepção de qualquer sujeira

Aplicações
  • Contagem, detecção e posicionamento de objetos extremamente pequenos - até 50 μm - em sistemas de alimentação de material, montagem e manuseio
  • Monitoramento de altura de pilhas
  • Monitoramento de velocidade rotacional de eixos por meio de discos de impulso
  • Controle de bordas de vias

Tecnologia

O princípio básico dos sensores fotoelétricos tipo forquilha e angulares corresponde ao dos sensores fotoelétricos de barreira. O sistema óptico colimador resistente a riscos fabricado em vidro mineral, utilizado nos sensores fotoelétricos tipo forquilha e angulares OGxxxU.R/ OGxxxL.R e OGxxxU.L gera um feixe de luz homogêneo, extremamente delgado. Graças a essa propriedade, o sensor fotoelétrico possui alta precisão de detecção a partir de todos os lados, por toda a área do feixe.
O maior sensor fotoelétrico tipo forquilha a laser é capaz de detectar, de forma segura e reproduzível, um objeto de apenas 50 μm numa área de 170 mm. O feixe de luz praticamente paralelo e o pequeno ângulo de abertura do sistema óptico receptor permitem montar os sensores fotoelétricos tipo forquilha e angulares lado a lado, sem que um influencie o outro. Isso também possibilita, por exemplo, a implementação de pequenas cortinas de luz.
Ao ajustar a sensibilidade, pode-se optar entre duas opções de ajuste: ajuste manual simples da sensibilidade através de potenciômetro e opções de ajuste variáveis por meio de teach-in automático.
Potenciômetro:
ajuste simples da sensibilidade através de potenciômetro mecânico de 270° graus, diretamente junto ao sensor fotoelétrico tipo forquilha.
Teach-in:
A função teach-in, possibilita uma colocação em funcionamento rápida e descomplicada em meio à utilização prática. A programação pode ser feita através da tecla de programação integrada ou por meio da linha de programação externa.


Downloads

Para o topo