• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
-25 … +60 °C
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 30N1104

Artigo nº: 10224448

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 30N1104/S14

Artigo nº: 10233669

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 30N3104

Artigo nº: 10224451

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 30N3104/S14

Artigo nº: 10233670

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 30P1104/S14

Artigo nº: 10233667

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50N1721

Artigo nº: 10130405

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50N1721/S14

Artigo nº: 10232792

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50N3721

Artigo nº: 10233674

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50P1721

Artigo nº: 10233672

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50P3721

Artigo nº: 10233675

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50P3721/S14

Artigo nº: 10232793

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N1712

Artigo nº: 10233660

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N1712/S14

Artigo nº: 10232773

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N1713

Artigo nº: 10123577

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N1713/S14

Artigo nº: 10124954

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N3712

Artigo nº: 10233661

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N3712/S14

Artigo nº: 10232775

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N3713

Artigo nº: 10125158

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30N3713/S14

Artigo nº: 10124955

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1712

Artigo nº: 10232173

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1713

Artigo nº: 10118625

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1713/S14

Artigo nº: 10118626

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P3712

Artigo nº: 10233662

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P3712/S14

Artigo nº: 10232774

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P3713

Artigo nº: 10124957

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P3713/S14

Artigo nº: 10123379

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZAM 70N8131/S14C

Artigo nº: 11099366

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZAM 70P8131/S14C

Artigo nº: 11099365

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo