• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
0 … +60 °C
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
UEDK 20P6103/S35A

Artigo nº: 10154484

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Receiver
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
USDK 20D9003/S35A

Artigo nº: 10154485

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UEDK 30P5103/S14

Artigo nº: 10234440

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Receiver
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 700 mm
Features
  • PNP complementary
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
USDK 30D9003/S14

Artigo nº: 10234439

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 700 mm
Features
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12N1914/S14D

Artigo nº: 10158649

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12P1914/S14D

Artigo nº: 10145833

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAR 12N1914/S14H

Artigo nº: 11182657

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAR 12N3914/S14H

Artigo nº: 11182658

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAR 12P1914/S14H

Artigo nº: 11182659

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAR 12P3914/S14H

Artigo nº: 11182700

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914

Artigo nº: 11011507

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/D1

Artigo nº: 11007884

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/KS35A

Artigo nº: 11011509

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artigo nº: 11013759

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNCK 09G8914/KS35AD1

Artigo nº: 11007885

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914

Artigo nº: 11011515

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/D1

Artigo nº: 11007886

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/IO

Artigo nº: 11011521

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/KS35A

Artigo nº: 11011516

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artigo nº: 11013770

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URAR 12N8914/S14H

Artigo nº: 11182705

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URAR 12P8914/S14H

Artigo nº: 11182706

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URCK 09G8914

Artigo nº: 11011522

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URCK 09G8914/KS35A

Artigo nº: 11011523

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 09G8914

Artigo nº: 11011524

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 09G8914/KS35A

Artigo nº: 11011525

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo