• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
Current output
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artigo nº: 11200625

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artigo nº: 11200640

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artigo nº: 11221525

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artigo nº: 11213065

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo