• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
NPN make function (NO) / break function (NC)
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 12N8910/S14O

Artigo nº: 11053881

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • alta velocidade
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12N8910/S14OD

Artigo nº: 11053883

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 10N8914

Artigo nº: 10161455

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 10N8914/KS35A

Artigo nº: 10161456

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 10N8914/S35A

Artigo nº: 10161446

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12N8910/S14O

Artigo nº: 11053885

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • alta velocidade
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 12N8910/S14OD

Artigo nº: 11053887

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAR 12N8914/S14H

Artigo nº: 11182705

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 10N8914

Artigo nº: 10161457

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 10N8914/KS35A

Artigo nº: 10161458

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 10N8914/S35A

Artigo nº: 10161447

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZAM 70N8131/S14C

Artigo nº: 11099366

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo