• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
PNP make function (NO)
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
UEDK 20P6103/S35A

Artigo nº: 10154484

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Receiver
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12P1912/S14

Artigo nº: 10156843

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12P1914/S14

Artigo nº: 10140060

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 12P1914/S14D

Artigo nº: 10145833

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 30P1104/S14

Artigo nº: 10233667

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAM 50P1721

Artigo nº: 10233672

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNAR 12P1914/S14H

Artigo nº: 11182659

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 20P6903/S35A

Artigo nº: 10159513

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 20P6912/S35A

Artigo nº: 10155032

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 20P6914/S35A

Artigo nº: 10141538

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1703

Artigo nº: 10233436

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1703/S14

Artigo nº: 10232763

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1712

Artigo nº: 10232173

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1713

Artigo nº: 10118625

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UNDK 30P1713/S14

Artigo nº: 10118626

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URAM 50P6121

Artigo nº: 10142526

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 20P6903/S35A

Artigo nº: 10159517

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 20P6912/S35A

Artigo nº: 10155031

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 20P6914/S35A

Artigo nº: 10158955

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 30P1703/S14

Artigo nº: 10238743

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
URDK 30P6104/S14

Artigo nº: 10159815

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZAM 50P6121

Artigo nº: 10128562

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6103

Artigo nº: 10130587

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6103/S14

Artigo nº: 10126627

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6104/S14

Artigo nº: 10159712

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6113

Artigo nº: 10160354

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato
UZDK 30P6113/S14

Artigo nº: 10126628

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo