|
|
UNAM 12P8910/S14O
Artigo nº: 11053880
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- alta velocidade
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- Metal
- Highspeed
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAM 12P8910/S14OD
Artigo nº: 11053882
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- objectos mais pequenos/aberturas
|
Housing
- 12 mm x 100 mm
- Metal
- Highspeed
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNDK 10P8914
Artigo nº: 10161451
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- miniatura
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNDK 10P8914/KS35A
Artigo nº: 10161452
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- miniatura
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Flylead connector M8, L=200 mm
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAM 12P8910/S14O
Artigo nº: 11053884
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
- alta velocidade
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- Metal
- Highspeed
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAM 12P8910/S14OD
Artigo nº: 11053886
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
- objectos mais pequenos/aberturas
|
Housing
- 12 mm x 100 mm
- Metal
- Highspeed
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAR 12P8914/S14H
Artigo nº: 11182706
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- stainless steel
- Chemically robust
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URDK 10P8914
Artigo nº: 10161453
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
- miniatura
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URDK 10P8914/S35A
Artigo nº: 10161445
|
Product group
- Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
- miniatura
|
Housing
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M8
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UZAM 70P8131/S14C
Artigo nº: 11099365
|
Product group
- Sensores de proximidade ultra-sónicos
- grande distância de detecção
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- Metal
- 2 point proximity switch
|
Scanning range Sd
|
Features
- PNP make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|